NM24P-SR
Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
- Listahinta
- 525,00 €
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
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 0.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 4 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0/1
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 10...20 mm
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]