SN2-C7
Apukytkin 2x SPDT
Asennukseen vaaditaan ZSN-B- tai ZSN-BF-kiinnike
- Listahinta
- 94,60 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Tiedot
Tekniset tiedot
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6 x 0.75 mm²
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]