Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Belimo-energiaputkisto, Vyöhykkeet 2, ps 600 kPa, Väliaineen lämpötila 2...70°C [36...158°F]
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Auki/kiinni-venttiilisarja lämpöenergiamittarille, 1" 90° kulma
Auki/kiinni-venttiilisarja lämpöenergiamittarille, 1" suora
Auki/kiinni-venttiilisarja lämpöenergiamittarille, 3/4" suora
Auki/kiinni-venttiilisarja lämpöenergiamittarille, 3/4" kulma 90°
Kaappi Belimo-energiaputkistolle, enint. 12 vyöhykkeelle
Kaappi Belimo-energiaputkistolle, enint. 12 vyöhykkeelle
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40