CQK230A
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, IP40
- Listahinta
- 188,00 €
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 1 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Kiinteästi Jännitteettömänäna suljettu (rajoitin NC = 0 %)
- Käsikäyttö
- Toimilaitteella (lukitus irrotettuna)
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 60 s
- Tuotekategoria
- IP40
- Ympäristön lämpötila
- 5...40°C [41...104°F]