NM24A-VST
Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Sähköinen lisävaruste
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modulaarinen muuttuvan ilmavirran / kanavan paineensäätöratkaisu dynaamisella Δp-anturilla, voidaan yhdistää ulkoiseen ilmastointipeltien VST-toimilaitteeseen.
Sovellusala: IMS -yksiköt tai säätöpellit mukaavuusilmanvaihtojärjestelmissä
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää IMS-/painekanavasovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää huonepainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 0.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 4 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 0.5 m VST -liittimellä
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Jännitesäätöinen
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 120 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 8...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]