VLM24A-LP1
Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP40
- Listahinta
- 767,00 €
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
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 3 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet-liitäntä
- RJ45 pistoke
- Vääntömomentti
- 5 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Pilvi
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0/1
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 35...150 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 6...20 mm
- Tuotekategoria
- IP40
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]