LM24A-S
Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, 1x SPDT, IP54
- Listahinta
- 179,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
K-ELA
Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue ø6...20 mm
Multipak 20 kpl
K-ELA10
Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue ø6...10 mm
Multipak 20 kpl
K-ELA13
Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue ø6...13 mm
Multipak 20 kpl
K-ELA16
Yksipuolinen kiinnityspukki LM..A:lle, TM..A:lle, kiristysalue ø6...16 mm
Multipak 20 kpl
Z-ARS180
Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl
Z-PI
Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl
ZF10-LMA
Akselisovite, 10x10 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZF12-LMA
Akselisovite, 12x12 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZFRL10-LMA
Akselisovite, 10x10 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZFRL12-LMA
Akselisovite, 12x12 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZFRL8-LMA
Akselisovite, 8x8 mm, LM..A:lle, TM..A:lle
Multipak 20 kpl
Sähköinen lisävaruste
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1 W
- Tehontarve (pito)
- 0.2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 1.5 VA
- Apukytkimet
- 1x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 5 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 6...20 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]