SMQ24G
Kiertoliiketoimilaite, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 7 s, IP66/67
- Listahinta
- 795,00 €
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
- 15 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 26 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 16 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita (suojakotelon alla)
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 7 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...40°C [-22...104°F]