PMCA-S2-T
Kiertoliiketoimilaite, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Liittimet
- Listahinta
- 1 731,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
ZPR05
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 17
ZPR06
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 14
ZPR09
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 14
ZPR10
RetroFIT+-sovitesarja, F05/F07/F10 (sis. ruuvit F05), litteä pää / neliö, SW 14
ZPR11
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 18
ZPR12
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 16
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
PR-, PK- ja PM-toimilaitteiden asennus ja johdotus korkean IP-luokituksen ylläpitoa varten
Asianmukainen asennus ja johdotus: IP66/67 PR-, PM- ja PK-toimilaitteilla.
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Tehontarve (käynti)
- 20 W
- Tehontarve (pito)
- 6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 24 V 19 VA / 240 V 49 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm²
- Vääntömomentti
- 160 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- elektronisesti käännettävä
- Käsikäyttö
- Käsivipu
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 35 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 30...120 s
- Akselikiinnitys
- Sovite 17x17 mm
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]