LV24A-RE
Istukkaventtiilin toimilaite (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 200 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet
- Listahinta
- 484,00 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
Tuotevideot
Istukkaventtiilin toimilaitteen ja jälkiasennettavan vivuston asentaminen
Toimilaitteet ja jälkiasennettavat vivustot on suunniteltu sopimaan monenlaisiin LVI-sovelluksiin, ja ne ovat erittäin mukautuvia, joten valinta, asennus ja pitkäaikaishuolto sujuvat huolettomasti.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 3 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm)
- Voima
- 500 N
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Isku
- 20 mm
- Ajoaika (moottori)
- 200 s / 20 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2