Koti
0

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
Näytä latauskansio
Latauskeskukseen
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
    Latauskeskukseen
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
  2. RetroFIT+
  3. Istukkaventtiilin toimilaitteet

EV24A-RE



Takaisin tuotekategoriaan
EV24A-RE

EV24A-RE

Istukkaventtiilin toimilaite (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 188 s, Isku 50 mm, IP54, Liittimet

3-pisteohjausta varten huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat huomautukset.

Listahinta
1 251,00 €
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
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Näytä nyt

Tarjoustekstit

  • Lataus

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

Referenssit

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

ZRV-301

ZRV-301

Asennusrengas Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 58,80 €
Lisää projektiluetteloon
ZRV-302

ZRV-302

Asennusrengas Siebelle, isku 50 mm

Listahinta: 54,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZRV-303

ZRV-303

Asennusrengas Johnson Controlille, isku 50 mm

Listahinta: 27,50 €
Lisää projektiluetteloon
ZRV-304

ZRV-304

Aluslevy Sauter Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 39,40 €
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 144,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
4.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm)
Voima
2500 N
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
50 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)