AVK230A-3-RE
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla (RetroFIT+) NC / NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54
3-pisteohjausta varten huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat huomautukset.
- Listahinta
- 1 767,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Voima
- 2000 N
- Ohjauksen tyyppi
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Painikkeella
- Isku
- 32 mm
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 32 mm
- Ajoaika turvatoiminto
- 35 s
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2