Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Belimo-energiaputkisto, Vyöhykkeet 7, ps 600 kPa, Väliaineen lämpötila 2...70°C [36...158°F]
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40