22ADP-184A
Paine-erolähetin ilmalle, -100...2500 Pa, Automaattinen nollaus, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA
Sisältyvät osat: asennuslevy, PVC-putki 2 m, 2 kanavaliitintä (muovia), ruuvit
- Listahinta
- 268,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
EXT-AC-L200
Ilmavirran määrän anturi 200 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 200 mm
EXT-AC-L250
Ilmavirran määrän anturi 250 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 250 mm
EXT-AC-L300
Ilmavirran määrän anturi 300 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 300 mm
EXT-AC-L400
Ilmavirran määrän anturi 400 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 400 mm
EXT-AC-L500
Ilmavirran määrän anturi 500 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 500 mm
EXT-AC-L600
Ilmavirran määrän anturi 600 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 600 mm
EXT-AC-L700
Ilmavirran määrän anturi 700 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 700 mm
EXT-AC-R100
Ilmavirran määrän anturi 100 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 100 mm
EXT-AC-R125
Ilmavirran määrän anturi 125 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 125 mm
EXT-AC-R160
Ilmavirran määrän anturi 160 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 160 mm
EXT-AC-R200
Ilmavirran määrän anturi 200 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 200 mm
EXT-AC-R250
Ilmavirran määrän anturi 250 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 250 mm
EXT-AC-R315
Ilmavirran määrän anturi 315 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 315 mm
EXT-AC-R400
Ilmavirran määrän anturi 400 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 400 mm
EXT-AC-R500
Ilmavirran määrän anturi 500 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 500 mm
EXT-AC-R630
Ilmavirran määrän anturi 630 mm pyöreälle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 630 mm
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Työkalut
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, ohjelmointia ja huoltoa varten, toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa
A-22G-A05
Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Paine-ero
- Output signal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Mittausalueen paine
- -100...2500 Pa
- Mittausalueen paine
- -0.4...10 inch WC
- Ohjausjännite [alue]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
- Antovirta [alue]
- 1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
- Lähtö 0...5/10 V valittavissa kytkimellä