EXT-AC-L700
Ilmavirran määrän anturi 700 mm suorakulmaiselle kanavalle, väh. 2 m/s, Anturin pituus 700 mm
- Listahinta
- 167,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
EXT-AC-2X-1M-TUBE
Putki 1000 mm ilmavirran määrän anturille, 2 kpl:n sarja
Listahinta: 6,50 €
Hintasi: ...
EXT-AC-2X-T-PCS444
T-kappale ilmavirran määrän anturille, 2 kpl:n sarja
Listahinta: 7,40 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Anturin pituus
- 700 mm