SMQ24A
Erikoisnopea toimilaite, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 7 s, IP54
- Listahinta
- 383,00 €
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
Z-SPA
Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 122,00 €
Hintasi: ...
Z-ARS230
Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 66,00 €
Hintasi: ...
Z-PI
Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl
Listahinta: 56,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 15 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 26 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 16 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 7 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki käännettävä 12...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...40°C [-22...104°F]