Mikä on levylämmönvaihdin?
Levylämmönvaihtimia käytetään usein erottamaan LVI-järjestelmien ensiö- ja toisiopiirit. Näissä piireissä voi olla erilaiset väliaineen tai staattisen paineen olosuhteet. Virtaus voi olla suoravirta tai vastavirta.
Lämmönvaihtimia käytetään laajalti korkeissa rakennuksissa vähentämään suurten vesipylväiden aiheuttamia gravitaatiopaineita. Levylämmönvaihtimet ovat erittäin yleisiä myös kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmissä. Tai kuormapiireissä talousveden kuumentamiseen lämmityskattilalla.
Tilaa uusi Belimo Energy Valve™ nyt
Lue, miten energiaventtiili parantaa levylämmönvaihdinta

Yleiset ongelmat rakennuksissa ja syyt Belimo Energy Valve™ -venttiilin valintaan










Menestystarina: Tennesseen osavaltion virastorakennus
Citizen's Plaza sijaitsee aivan Nashvillen ydinkeskustassa. Yli 25 000 neliömetrin suuruinen ja 15 kerroksen korkuinen A-luokan virastotalo on rakennettu vuonna 1984, ja siinä toimii lukuisia Tennesseen hallintovirastoja. Tavallisena arkipäivänä sitä käyttää 800 – 1 200 ihmistä. "Citizen's Plazalla jouduimme maksamaan Nashvillen suurkaupunkialueen kaukolämpölaitokselle suuria lämpöhyötysuhdemaksuja alhaisten erolämpötilojen ja ylipumppauksen takia", JLL:n toiminta- ja turvallisuusasiantuntija Chad Lovell kertoi. Kun kaikki 15 Belimon energiaventtiiliä tulivat käyttöön Citizen's Plazalla, keskimääräinen virtaus rakennuksen läpi täydellä käyttöasteella väheni yli 12,6 litraa sekunnissa verrattuna edellisvuoteen, jolloin alkuperäiset istukkaventtiilit olivat vielä käytössä. Jälkiasennusprojektin tuloksena Belimon energiaventtiileillä saatiin vähennettyä jäähdytetyn veden pumppaamista 49 %, mikä vastasi noin 23 000 Yhdysvaltain dollarin vuosittaisia säästöjä.
-
Project Overview Video
-
Success Story - Tennessee State Building, USA
(pdf -
1,91 MB)