belimo_7-Computer-Room-Air-Conditioner_1920x350px

Tietokonehuoneen ilmastointi (CRAC)

  1. Koti
  2. Belimo Energy Valve™ ja lämpöenergiamitteri
  3. HVAC Applications

Mikä on tietokonehuoneen ilmastointilaite (CRAC)?

Tietokonehuoneen ilmastointiyksikkö (CRAC) on suunniteltu sovelluksille, joissa tarkka hallinta ja huipputarkka ilmastointi ovat erittäin tärkeitä. Niihin sisältyvät datakeskuksen jäähdytys, keski- ja matalatiheyksiset palvelinympäristöt, televiestinnän kytkinasemat, leikkaussalit ja puhdastilaympäristöt.

Usein tietokonehuoneen ilmastointiyksiköitä pidetään niin tärkeinä, että ne tarvitsevat oman jäähdytetyn veden järjestelmänsä. Jatkuva maksimituoton saatavuus tarkoittaa, että koko järjestelmä ei voi hyötyä määritettyyn lämpötilaan jäähdytetystä vedestä, koska CRAC-yksikkö tarvitsee vettä, jonka lämpötila on ennalta määritetty. Siten CRAC-yksikkö varmistaa, että huippusuorituskyky on aina saatavilla.

computer-room-air-conditioner-schematic


Tilaa uusi Belimo Energy Valve™ nyt

Lue, miten energiaventtiili parantaa tietokonehuoneen ilmastointiyksikköä





Energy Valve
Osta nyt




Yleiset CRAC-yksiköiden ongelmat ja miksi pitäisi valita Belimo Energy Valve™ -venttiili

Koska CRAC-yksiköiden täytyy pystyä käsittelemään maksimikuormaa milloin tahansa, koko järjestelmä ei voi hyötyä määritettyyn lämpötilaan jäähdytetystä vedestä. Ennalta määritettyyn lämpötilaan jäähdytetyn veden avulla varmistetaan, että huippusuorituskyky on aina saatavilla. CRAC-yksiköiden tehtävien kriittisen luonteen takia niitä valitaan usein liikaa ja ylikuormitetaan. CRAC-yksikkö ei silloin voi muuntaa tuloksena olevaa ylivirtausta energiaksi, ja se näkyy veden kohonneina lämpötiloina tai matalana delta T:nä.

Tehonsäädön ja delta T:n hallinnan avulla Belimo Energy Valve™ -venttiili voi varmistaa huippusuorituskyvyn jopa vaihtelevissa veden lämpötiloissa.

Konfiguroi energiaventtiili käyttämään tehonsäätöä ja määritä vaadittava lämpöteho. Riippuen ohjauslähteen syötöstä venttiili säätelee lähtötehoa vaihtelemalla virtausta delta T:n mukaan halutun tuloksen saamiseksi.

Kaavan Q = M x CP x delta T (lähtö = massa x ominaislämpökapasiteetti x lämpötilaerotus) avulla huomataan, että virtaus ja delta T liittyvät toisiinsa, kun kyseessä on lämmönvaihtimen suorituskyky. Toista muuttujaa ei voi vaihtaa ilman, että se vaikuttaisi toiseen.

Tehonsäätö säätää tämän kaavan avulla virtausta ohjausviestin tehovaatimusten mukaisesti. Luonnollisesti kyseessä on hidas prosessi, joten nopeat virtauslämpötilan muutokset eivät aiheuta nopeita ja toistuvia venttiilin liikkeitä.

Käyttöesimerkki

Alla olevan kuvan CRAC-yksikön täytyy tuottaa 29,4 kW [100 000 BTU]. Sen mitoitusvirtaama on 1 l/s [16 GPM], syöttölämpötila 7 °C [45 °F] ja odotettu paluulämpötila 14 °C [57 °F]. Tämän katsotaan olevan suunnittelukuormatilanne.

Järjestelmän matalissa kuormitusskenaarioissa jäähdyttimen vedenlämpötilan syöttö saattaa kasvaa energian säästämiseksi. Jos samassa yksikössä on tällä hetkellä syöttölämpötila 10 °C [50 °F], korkeampi virtauslämpötila saattaa aiheuttaa matalamman delta T:n, joka saattaa heikentää saatavilla olevaa tuottoa. Kun Belimo Energy Valve™ -venttiili on mitannut matalamman delta T:n, venttiili sallii virtausnopeuden nousta arvoon 1,4 l/s [22 GPM] vaaditun tuoton saavuttamiseksi. Tässä tapauksessa syöttöveden lämpötilan muutoksella ei ollut haitallista vaikutusta CRAC-yksikön kykyyn täyttää vaadittu jäähdytyskuorma.

Ongelma: 100 prosentin tuottovaatimus estää veden virtausnopeuden vaihtelun

Kuvan CRAC-yksikkö on suunniteltu tuottamaan 29,4 kW [100 000 BTU]. Tavallisesti ei olisi mahdollista vaihdella virtauslämpötilaa, jotta voitaisiin varmistaa, että huipputuotto on aina saatavilla.

computer-room-air-conditioner-design-load-conditions

Ratkaisu: tehonsäätöä käyttävä energiaventtiili

Kuvassa on sama yksikkö, jolla on samat 29,4 kW:n [100 000 BTU] vaatimukset. Energiaventtiili on kuitenkin tunnistanut 10 °C [50 °F] nousseen virtauslämpötilan ja nostanut virtausnopeutta toimittamaan ohjausviestin pyytämän tuoton.

computer-room-air-conditioner-higher-supply

Tilaa Belimo Energy Valve™ -venttiili verkkokaupastamme

  • Osta nyt

Lisätietoa Belimo Energy Valve™ -venttiilistä

  • Lisätietoa

Belimo Energy Valve™ -venttiili muussa LVI-käytössä

  • Lue lisää

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)