Mikä on jäähdytetty palkki?
Jäähdytetty palkki on konvektiotyyppinen LVI-järjestelmä, joka on suunniteltu lämmittämään ja jäähdyttämään tiloja. Ratkaisua käytetään tavallisesti toimistorakennuksissa, joissa on avoin pohjaratkaisu. Putket viedään "palkin" (lämmönvaihtimen) läpi joko suoraan integroimalla alaslasketun katon rakenteisiin tai pinta-asennuksella.
Nykyisin käytössä on kahden tyyppisiä jäähdytettyjä palkkeja:
- Passiivinen palkki jäähdyttää ympäröivää ilmaa muodostamalla luonnollisen konvektiovirtauksen, jossa jäähtynyt ilma laskeutuu ja lämpimämpi korvausilma nousee jäähtyneen tilalle, jolloin tila jäähtyy.
- Aktiivisia jäähdytettyjä palkkeja käytetään myös paljon. Ne käyttävät ilmaa ilmankäsittely-yksiköstä luoden lisäilmavirtauksen palkin ylitse.
Tämän sovelluksen suurin haaste on veden lämpötilan ja virtausnopeuden hallinta, jotta palkin pintalämpötila ei laske tilan kastepisteen alapuolelle.
Kaavio
Kuvassa esitetään kaavio energiaventtiiliä käyttävästä jäähdytetystä palkkisovelluksesta. Se tarjoaa seuraavat ohjaustoiminnot:
- Virtauksen sekä syöttö- ja paluulämpötilan tarkka mittaus
- Yksikön lämpötehon ohjaus ja valvonta
- Virtauksen pysyvä tasapainotus vesikiertoisessa järjestelmässä, kun muutetaan järjestelmän paineita ja mitä tahansa kuorman tilaa
- Valinnainen kosteuspisteen anturikytkimen integrointi
- Jäähdytettyjen palkkien vaadittu delta T on hyvin matala, jolloin niiden hallinta on erittäin tärkeää.
Tilaa uusi Belimo Energy Valve™ nyt
Lue, miten energiaventtiili parantaa jäähdytettyä palkkia
Yleiset jäähdytettyjen palkkisovellusten ongelmat ja miksi pitäisi valita Belimo Energy Valve™ -venttiili
Alhaiset veden lämpötilat ja riittämätön kosteudenhallinta voivat johtaa kondenssiveden muodostumiseen jäähdytettyyn palkkiin. Tämä voi vahingoittaa toimistokalusteita ja aiheuttaa siten suuria kustannuksia. Varovaiset syöttöveden lämpötilat voivat kuitenkin johtaa riittämättömään jäähdytystehoon.
Käyttämällä Belimo Energy Valve™:n tarkempaa ja herkemmin reagoivaa upotusvirtausmittaria DDC-järjestelmät pystyvät havaitsemaan ja sulkemaan vesivirtaukset ennen kuin jäähdytettyihin palkkeihin muodostuu kondenssivettä. Luotettavat tiedot sekä tilan että veden lämpötiloista ovat avainasemassa, kun halutaan maksimoida jäähdytetyn palkin suorituskyky ja minimoida kondenssiveden muodostumisen riski. Ulkotilan kosteus-/lämpötila-anturia, kuten Belimo 22UTH-11, voidaan käyttää ulkoilman olosuhteiden mittaamiseen ja ilmankäsittely-yksikön ohjauksen adaptointiin sen mukaisesti.
Tuloilma oleskelutilaan ja huoneesta tuleva kiertoilma kulkevat jäähdytetyn palkin kelojen kautta. Sisätilojen kastepiste on pidettävä jäähdytetyn palkin kelan pintalämpötilan alapuolella, jotta vältytään katosta tippuvalta kondenssivedeltä. Ilmankäsittely-yksikön ensiöilmajärjestelmää käytetään kompensoimaan tilan latenttia kuormitusta, ja se pitää tyypillisesti sisäilman kastepisteen 13 °C:ssa [55 °F] tai sen alapuolella kondensaation estämiseksi. Myös palkkeihin syötettävän veden lämpötila pidetään tyypillisesti 14 °C:n [58 °F] ja 16 °C:n [60 °F] välillä, joka on riittävästi tilan kastepisteen yläpuolella.
Ammattilaisen vinkki
Ota selvää, mitkä ovat paikalliset standardit suositelluista huoneilman lämpötiloista ja kosteusarvoista (tai maksimiarvoista) sekä suositelluista jäähdytysveden lämpötiloista. Jos huoneessa on pienempiä jäähdytyskuormia tai suuria jäähdytyspintoja, jäähdytysveden lämpötilaa voidaan nostaa muutamalla asteella (esimerkiksi 18 °C:seen). Huoneessa pitäisi pystyä ylläpitämään riittävä jäähdytys, jolloin kosteuden poisto voidaan tehdä energiaa säästävällä tavalla.
Käyttöesimerkki
TEnergiaventtiili pitää virtauksen suunnitellulla tasolla 0,12 l/s [1,9 GPM] painevaihteluista riippumatta. Se hallitsee myös delta T:tä kelan kautta ja toimittaa kaikki virtausta, lämpötiloja ja energiaa koskevat olennaiset tiedot rakennusautomaatiojärjestelmään. Energiaventtiilistä saatavien tietojen avulla on käytettävissä monia muita lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia, kuten todennäköisten kondenssivesiongelmien varhainen havaitseminen.
Kuten alla näkyy, energiaventtiili on samassa verkossa kuin anturi ja rakennusautomaatiojärjestelmän päätietokone. Rakennusautomaatiojärjestelmä tarkastelee veden virtauslämpötilaa ja laskee kastepisteen käyttäen huoneyksikön RH- ja lämpötilatietoja. Rakennusautomaatiojärjestelmä on havainnut, että tulevan veden lämpötila on kastepisteessä, ja ohjannut venttiilin kiinni, jotta yksikköön ei muodostuisi kondenssivettä. Delta-T manager pitää palkit optimaalisena, kun kelan kautta kulkevat ilmavirrat vaihtelevat.