belimo_virtual-display_header

Suojakoteloa ei
tarvita.

  1. Koti
  2. Kohokohdat
  3. LVI-ilmanlaatuanturit terveellisen ja tehokkaan sisäilman takaamiseksi

Huonekäyttöliittymät virtuaalisella näytöllä – helppo käyttö, suojakoteloa ei tarvita.

Huonekäyttöliittymät virtuaalisella näytöllä ovat ihanteellisia yleisessä käytössä oleviin tiloihin. Intuitiivinen Belimo Display App mahdollistaa asetusarvon säätämisen paikan päällä, huoneyksikön näyttöä ei tarvita. Käyttöä voidaan valinnaisesti rajoittaa nelinumeroisella koodilla.

Osta virtuaalisella näytöllä varustettuja huonekäyttöliittymiä

Miksi huonekäyttöliittymäsi ei tarvitse suojakoteloa?

generic_roomsensor_230427

Tavanomaisilla huonekäyttöliittymillä on useita suuria haittapuolia erityisesti silloin, jos ne täytyy suojata luvattomalta käytöltä. Belimolla on ratkaisu lentokenttiä, muita yleisessä käytössä olevia rakennuksia sekä luokkahuoneita varten. Meidän virtuaalisella näytöllä varustettu huonekäyttöliittymämme ei vaadi näyttöä. Belimo Display App mahdollistaa sen käytön suoraan älypuhelimella. Käyttö on suojattu nelinumeroisella koodilla, minkä ansiosta ei tarvita lisäsuojakoteloa luvattoman käytön estämiseksi.

Mitä etuja saavutetaan lisäkoteloon verrattuna?

  • Tarkka mittaus, ei mittausvirheitä suojakotelon johdosta
  • Ei tarvita avainta
  • Helppo käyttö valtuutetuille henkilöille
  • Tyylikäs, yksinkertainen huonekäyttöliittymä, jota tuskin huomaa
  • Nopea ja helppo asennus. Ei lisäkustannuksia kotelon ja sen asennuksen johdosta

 

 

 

Ei optimaalista huoneilmaa, liian kylmää tai liian kuumaa.

Suojakotelot huonekäyttöliittymien päällä voivat vääristää mittaustuloksia. Pahimmassa tapauksessa mitatut arvot poikkeavat suuresti huoneessa olevista arvoista, ja niillä on negatiivinen vaikutus sisäilman laatuun. Meidän huonekäyttöliittymämme mittaavat huoneilmaa suoraan, päinvastoin kuin suojakotelossa oleva laite. Siten ne varmistavat miellyttävän sisäilman perustuen oikein mitattuihin arvoihin.

belimo_sensors_measurement

Missä on suojakotelon avain?

Useimmat suojakotelot vaativat avaimen. Se tarkoittaa, että vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää sitä. Virtuaalisella näytöllä varustetun Belimon huonekäyttöliittymän yhteydessä ei tarvita koteloa, eikä avaimia tarvitse etsiä.

belimo_sensors_keys

Käyttö suojakotelon kanssa on liian monimutkaista.

Kotelon jatkuva avaaminen lämpötilan säätöä varten voi olla vaivalloista ja aikaa vievää. Belimo Display App virtuaalisella näytöllä mahdollistaa lämpötilan helpon ja nopean säädön ilman, että kotelo tarvitsee avata.


 

belimo_sensors_handling

Miksi hankkia pelkistetyn tyylikäs huonekäyttöliittymä ja piilottaa se sitten suojakotelon alle?

Suojakotelot ovat usein liian suuria huonekäyttöliittymälle, koska niiden täytyy varmistaa ilmankierto. Tämä vaikuttaa kuitenkin sekä ulkonäköön, että toiminnallisuuteen. Belimon ratkaisussa huonekäyttöliittymää ei tarvitse piilottaa suojakotelon alle. Meidän laitteemme näyttää erittäin tyylikkäältä ja sopii täydellisesti millaiseen seinään tahansa. Tiesitkö, että meidän huonekäyttöliittymämme voittivat Red Dot Design Award -palkinnon vuonna 2022?

belimo_sensors_aesthetic

Kallis suojakotelo, ja sitten on löydettävä joku sen asennusta varten?

Akryylilasista valmistettu suojakotelo on kallis, ja se täytyy antaa ammattitaitoisen henkilön asennettavaksi. Miksi et siis vain jättäisi suojakoteloa hankkimatta? Belimon huonekäyttöliittymät virtuaalisella näytöllä on helppo asentaa, eivätkä ne tarvitse mitään suojakoteloa. Arvot vain luetaan ja säädetään normaalilla älypuhelimella.

 

belimo_sensors_installation

Tyylikäs, ajaton muotoilu

Belimo_Room_Sensor_EU_concrete_wall_web

Belimon huonehuonekäyttöliittymät ilman näyttöä tekevät vaikutuksen esteettisellä, ajattomalla muotoilullaan ja anturityypistä riippuen matalalla syvyydellään 13–23 mm. Huoneyksiköt voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin kolmansien osapuolien säätimiin. Niiden asennus on nopeaa ilman työkaluja, ja niillä on korkea pitkän aikavälin mittaustarkkuus ja lyhyet reaktioajat.

  • Belimon huoneanturien ja huonekäyttöliittymien asennus

Selkeä näyttö ja intuitiivinen käyttö – Belimo Display App

Raumsensor-Display-App

Belimo Display App on innovatiivisin tapa käyttää Belimon huonekäyttöliittymiä. Intuitiivisella loppukäyttäjän sovelluksella voit näyttää huonearvot ja säätää asetusarvoja ilman huoneyksikköä, joka tarvitsee näytön. Lähialuekommunikaation (NFC - Near Field Communication) ansiosta kukaan kolmas osapuoli ei voi päästä käsiksi turvallisuuden kannalta kriittisiin tietoihin.

  • Yhteensopiva Belimon uusimman sukupolven aktiivisten huoneanturien ja huonekäyttöpäätteiden kanssa
  • Valinnainen käytön suojaus nelinumeroisella koodilla
  • CO2-pitoisuuden näyttö mukautettavalla liikennevalotoiminnolla
  • Google Play
  • App Store
  • Flyer – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)

Belimo Assistant App

belimo_room-sensor_assistant-app

Belimo Assistant App tarjoaa Belimon aktiivisten huoneyksiköiden, niiden säätöjen ja toimintatietojen täydellisen läpinäkyvyyden kaikkina aikoina. Sen lisäksi se mahdollistaa langattoman, tehokkaan käyttöönoton, toiminnalliset tarkastukset ja vikadiagnoosin huoneantureiden uusimmalle sukupolvelle. Sitä on helppo käyttää, ja se on käyttövalmis milloin vain.

  • Aseta ja näytä laitekohtaiset toimintatiedot ja parametrit
  • NFC-tiedonsiirto, kun huoneyksiköissä ei ole virtaa tai toiminnan aikana
  • Diagnoosisivu: laitekohtaiset tilatiedot
  • Lähetä toiminta- ja asetustiedot suoraan laitteesta sähköpostilla, WhatsAppilla, tekstiviestillä jne.
  • Google Play
  • App Store
  • Jännitteetön käyttöönotto Belimo Assistant App -sovelluksen avulla
belimo_display_app

Huoneen toimintayksiköt

Huonekäyttöliittymät virtuaalisella näytöllä

  • Katso tuotteet
belimo_room-units-display_application_rgb_960x540px

Huoneen toimintayksiköt

ePaper-kosketusnäytöllä varustetut huonekäyttöliittymät

  • Katso tuotteet
belimo_room-units_bus

Huoneyksiköt

Huonekäyttöliittymä, joissa on BACnet MS/TP, Modbus RTU

  • Katso tuotteet

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)