• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. Attuatori
  3. Attuatori per valvole

AVK24A-3-TPC



Torna alla categoria di prodotti
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Per il comando a 3 punti, osservare le note della scheda tecnica.

Prezzo di listino
CHF 1’675.00
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
Dati per i progettisti
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
S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 165.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4.5 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
9 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminale 4 mm²)
Forza
2000 N
Tipo di comando
3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Corsa
32 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 32 mm
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)