Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C)
Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti.
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Guscio isolante per valvola C2..QP-.., DN 15
solo per applicazioni non condensanti
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
La PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) è una valvola di regolazione indipendente dalla pressione in grado di fornire costantemente ad ogni terminale caldo o freddo l'esatta portata richiesta.