3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

C220QP-F



Torna alla categoria di prodotti
C220QP-F

C220QP-F

PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C)

For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells. 
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.

Prezzo di listino
CHF 246.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
6/6 Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per C220QP-F
Configurabile
CQ230A
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40
CQ24A
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Sei pregato di selezionare la variante richiesta
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
    Dati per i progettisti

    • Download
    • Download
    • Visualizza ora

    Scaricamento CAD / Visualizzatore 3D

    • Visualizza ora

    MagiCAD Cloud

    • Visualizza ora

    Schemi idronici

    • Download

    Success stories
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
    EXT-OC-ZQ20-P

    EXT-OC-ZQ20-P

    Guscio isolante per valvola C2..QP-.., DN 20
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 35.20
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Estensione perno CQ

    Prezzo di listino: CHF 31.60
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Limitatore portata PIQCV

    Prezzo di listino: CHF 31.60
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adattatore di collegamento, QCV-LR

    Prezzo di listino: CHF 49.10
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2320

    ZR2320

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Prezzo di listino: CHF 18.30
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Valvola di zona indipendente dalla pressione PIQCV

    La PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) è una valvola di regolazione indipendente dalla pressione in grado di fornire costantemente ad ogni terminale caldo o freddo l'esatta portata richiesta.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    V'nom [l/h]
    980
    V'nom [l/s]
    0.272
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Note temperatura del fluido
    con attuatore 2...90°C
    Pressione differenziale
    16...350 kPa
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna

    Benvenuti da Belimo Svizzera

    Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
    Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
    +41 43 843 61 11
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)