Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
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
    Americhe
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
    • Egitto
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
    Americhe
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
    • Egitto
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
    Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
  1. Home
  2. Valvole
  3. Valvole a sfera

R3020-BL2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3020-BL2

R3020-BL2

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 11 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 164.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
0/0 Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R3020-BL2
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    EXT-OC-ZRN320

    EXT-OC-ZRN320

    Guscio isolante per valvola R3.., DN 20
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 35.90
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 174.00
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2320

    ZR2320

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Prezzo di listino: CHF 18.30
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: CHF 137.00
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    11 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    500 kPa
    Nota pressione differenziale
    200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna