Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
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
    Americhe
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
    • Egitto
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
    Americhe
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
    • Egitto
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
    Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
  1. Home
  2. Valvole
  3. Valvole a globo

H625N



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H625N

H625N

Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
CHF 568.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
0/0 Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H625N
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    Prezzo di listino: CHF 160.00
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    10 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.