3. Valvole a globo

H612S



Torna alla categoria di prodotti
H612S

H612S

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 541.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
0/0 Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H612S
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta
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
    Dati per i progettisti

    • Download
    • Download
    • Visualizza ora

    Scaricamento CAD / Visualizzatore 3D

    • Visualizza ora

    MagiCAD Cloud

    • Visualizza ora

    Schemi idronici

    • Download

    Success stories
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: CHF 160.00
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    1 m³/h
    Fluido
    Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 1600 kPa
    • 150°C fino a 1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs
    Raccordo
    Flange

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
    +41 43 843 61 11
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)