EP015R2+KBAC
Funzione di sicurezza elettr. PI-CCV EPIV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna ed esterna, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
L'accessorio ZREV..F (raccordo) è necessario per l'installazione nella tubazione. Includilo nell'ordine!
Vedi "Accessori meccanici"
- Prezzo di listino
- CHF 1’151.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
Z-INSH15
Guscio isolante per EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
solo per applicazioni non condensanti
ZR2315
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
ZREV15F
Raccordi for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- V'nom [l/s]
- 0.42
- Portata regolabile
- 25...100% della V'nom
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Note temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 1400 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 350 kPa
- Nota pressione differenziale
- 200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Filettatura interna ed esterna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.7 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Categoria di protezione
- IP54