BKN230-24-MOD
Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa
- Prezzo di listino
- CHF 471.00
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
BAT72
Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 65 mm
Prezzo di listino: CHF 112.00
BAT72/9
Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 90 mm
Prezzo di listino: CHF 111.00
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Categoria di protezione
- IP40