GM24G-SR-T
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 954.00
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
Z-SPA
Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 144.00
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
CRP24-B1
Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V
Prezzo di listino: CHF 150.00
Prezzo netto: ...
HH24-MG
Riscaldamento, con igrostato meccanico
HT24-MG
Riscaldamento, con termostato regolabile
S2A GR
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio
Prezzo di listino: CHF 123.00
Prezzo netto: ...
Z-UIC
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V
Prezzo di listino: CHF 340.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm, 4 fili)
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Selezionabile con switch 0/1
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo (sotto custodia protettiva)
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 14...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]