2. Attuatori
  3. Accessori

SGE24



Torna alla categoria di prodotti
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino
CHF 175.00
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
Dati per i progettisti
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
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
0.3 W
Assorbimento per dimensionamento
1 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm²
Categoria di protezione
IP20
Temperatura ambiente
-20...50°C [-4...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)