CH24-SR-R100.2
Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.
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
Z-AS2
Kit battute di fine corsa, per LH.. / CH..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 98.00
Z-DS1
Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali
Prezzo di listino: CHF 23.10
Z-ESCM
Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 26.80
Z-MA
Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 148.00
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 1.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forza
- 125 N
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 V: estesa
- Leva per azionamento manuale
- Con magnete
- Corsa
- 100 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 380 s / 100 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]