• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. Attuatori
  3. Attuatori lineari

CH24-SR-R100.2



Torna alla categoria di prodotti
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Dati per i progettisti
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
Z-AS2

Z-AS2

Kit battute di fine corsa, per LH.. / CH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 98.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-DS1

Z-DS1

Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali

Prezzo di listino: CHF 23.10
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 26.80
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-FKCH

Z-FKCH

Clip a molla, per CH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 31.60
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-KS2

Z-KS2

Giunto d'accoppiamento M6

Prezzo di listino: CHF 66.70
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-MA

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 148.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
1.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
125 N
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
Y = 0 V: estesa
Leva per azionamento manuale
Con magnete
Corsa
100 mm
Tempo di corsa (motore)
380 s / 100 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)