2. Attuatori
  3. Attuatori per serrande di controllo fumi

BE24



Torna alla categoria di prodotti
BE24

BE24

Attuatore per serrande di controllo fumi, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, Perno quadro 14x14 mm, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
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
ZK1-B

ZK1-B

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 7.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 156.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-B

ZK2-B

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE

Prezzo di listino: CHF 7.50
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 179.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 240.00
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZST-BS

ZST-BS

Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione

Prezzo di listino: CHF 49.10
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
12 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
18 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², privo di alogeni
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
40 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Leva per azionamento manuale
Con leva manuale
Angolo di rotazione
100
Tempo di corsa (motore)
<60 s / 90°
Interfaccia meccanica
Perno quadro 14x14 mm, Alloggio per perno passante
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]