2. Attuatori
  3. Attuatori per serrande di controllo fumi

BEN230



Torna alla categoria di prodotti
BEN230

BEN230

Attuatore per serrande di controllo fumi, 15 Nm, AC 230 V, On/Off, 30 s, 2x SPDT, Perno quadro 12x12 mm, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
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
  • Video sui prodotti
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
ZKN1-B

ZKN1-B

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 7.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 168.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN2-B

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 7.50
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 197.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 240.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSN-B

ZSN-B

Staffa per SN2-C7 per BFN/BFL, BEN/BEE

Prezzo di listino: CHF 69.40
Aggiungi a Lista di Progetto
ZZN12-B

ZZN12-B

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 6.40
Aggiungi a Lista di Progetto
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 88.00
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

SN2-C7

SN2-C7

Contatti ausiliari 2x SPDT

Prezzo di listino: CHF 108.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Attuatori per serrande di controllo fumi BEN e BEE

Belimo offre una vasta gamma di attuatori progettati specificatamente per la motorizzazione di serrande di controllo fumi. Grazie alla funzione brevettata Safety Position Lock™, in caso di incendio le serrande vengono mantenute in maniera affidabile nella posizione di sicurezza.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Smoke development with and without mechanical smoke control

Sistemi meccanici di estrazione fumi con serrande di controllo fumi motorizzate assicurano che le vie di fuga e quelle di accesso vengano mantenute libere da fumi il più a lungo possibile.

Ai fumi è impedita la diffusione nelle zone adiacenti e viene introdotta aria fresca per ritardare il flashover.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 230 V
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
0.4 W
Assorbimento per dimensionamento
7 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², privo di alogeni
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
15 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile dal montaggio
Leva per azionamento manuale
Con leva manuale
Angolo di rotazione
95
Tempo di corsa (motore)
<30 s / 90°
Interfaccia meccanica
Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...55°C [-22...131°F]

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)