SMQ24G-SR
Attuatore rotativo, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP66/67
- Prezzo di listino
- CHF 939.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
Z-SPA
Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.
Accessorio elettrico
CRP24-B1
Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V
HH24-MG
Riscaldamento, con igrostato meccanico
HT24-MG
Riscaldamento, con termostato regolabile
S2A GR
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio
Z-UIC
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V
Strumenti
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 15 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 26 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Coppia
- 16 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Selezionabile con switch 0/1
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo (sotto custodia protettiva)
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 7 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 12...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...40°C [-22...104°F]