2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

22ADP-154L



Torna alla categoria di prodotti
22ADP-154L

22ADP-154L

Sensore di pressione differenziale per aria, -100...2500 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Parti incluse: piastra di montaggio, tubo in PVC da 2 m, 2 connettori per condotto (materiale plastico), viti, pressacavo supplementare

Prezzo di listino
CHF 345.00
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
  • Video sui prodotti
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
MagiCAD Cloud

  • Visualizza ora

Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download

Archivio

  • Download

Success stories
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Tubo di Pitot, Metallo, L 40 mm, Connessione 5 mm

Prezzo di listino: CHF 10.90
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Tubo di Pitot, Metallo, L 100 mm, Connessione 5 mm

Prezzo di listino: CHF 14.40
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Sonda di portata dell'aria 200 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 200 mm

Prezzo di listino: CHF 111.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Sonda di portata dell'aria 250 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 250 mm

Prezzo di listino: CHF 110.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Sonda di portata dell'aria 300 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 300 mm

Prezzo di listino: CHF 117.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Sonda di portata dell'aria 400 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 400 mm

Prezzo di listino: CHF 138.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Sonda di portata dell'aria 500 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 500 mm

Prezzo di listino: CHF 152.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Sonda di portata dell'aria 600 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 600 mm

Prezzo di listino: CHF 186.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Sonda di portata dell'aria 700 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 700 mm

Prezzo di listino: CHF 191.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Sonda di portata dell'aria 100 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 100 mm

Prezzo di listino: CHF 88.40
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Sonda di portata dell'aria 125 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 125 mm

Prezzo di listino: CHF 88.40
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Sonda di portata dell'aria 160 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 160 mm

Prezzo di listino: CHF 94.10
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Sonda di portata dell'aria 200 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 200 mm

Prezzo di listino: CHF 95.40
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Sonda di portata dell'aria 250 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 250 mm

Prezzo di listino: CHF 110.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Sonda di portata dell'aria 315 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 315 mm

Prezzo di listino: CHF 126.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Sonda di portata dell'aria 400 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 400 mm

Prezzo di listino: CHF 139.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Sonda di portata dell'aria 500 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 500 mm

Prezzo di listino: CHF 152.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Sonda di portata dell'aria 630 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 630 mm

Prezzo di listino: CHF 178.00
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 47.00
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20, per pressacavo 2x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 48.00
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, App per smartphone per semplicità di commissioning, parametrizzazione e manutenzione, funzionante soltanto con chiavetta Bluetooth A-22G-A05, disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito

Disponibile per il download gratuito
A-22G-A05

A-22G-A05

Pendrive Bluetooth per Belimo Duct Sensor Assistant App, certificato e disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito

Prezzo di listino: CHF 227.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range 2024

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • Pressione differenziale
  • Portata
Segnale di uscita
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Campo di misura pressione
-100...2500 Pa
Campo di misura pressione
-0.4...10 inch WC
Comunicazione
Modbus RTU
Voltaggio uscita [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
Nota contatto segnale di uscita attivo
Uscita 0...5/10 V selezionabile con selettore
Modello display
LCD

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)