2. RetroFIT+

Attuatori per serrande

Belimo RetroFIT+ è una gamma universale di attuatori per serrande progettata appositamente per l'ammodernamento di impianti esistenti.

Per saperne di più
Filtra per
Ordina per:  Rilevanza
Tipo di movimento
Coppia
Forza
Tipo di comando
Tempo di corsa
Interfaccia meccanica
Collegamento elettrico
Cancella
9 risultati trovati
Ordina per:  Rilevanza
  • Rilevanza
  • Nome (ascendente)
  • Nome (discendente)
  • Prezzo (ascendente)
  • Prezzo (discendente)
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 285.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 290.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH24A-MP300-TP

LH24A-MP300-TP

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 300 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 300.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LH24A-MP60-TP

LH24A-MP60-TP

Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 60 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 285.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LM24A-MP-TP

LM24A-MP-TP

Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 269.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NM24A-MP-TP

NM24A-MP-TP

Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 347.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SM24A-MA

SM24A-MA

Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 479.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SM24A-MP-TP

SM24A-MP-TP

Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 395.00
Aggiungi a Lista di Progetto
GM24A-MP-TP

GM24A-MP-TP

Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, Terminali

Prezzo di listino: CHF 570.00