2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

NRDVX24-SR-T-CA



Torna alla categoria di prodotti
NRDVX24-SR-T-CA

NRDVX24-SR-T-CA

Attuatore a corsa breve per Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali

Prezzo di listino
CHF 344.00
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
1 W
Assorbimento per dimensionamento
2.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø6...8 mm, 4 fili)
Forza
500 N
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
Corsa
5.5 mm
Tempo di corsa (motore)
140 s / 5.5 mm
Categoria di protezione
IP40