SR24P-R
Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.
Everything else remains the same.
- Prezzo di listino
- CHF 642.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZPF-08
Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPF-09
Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPF-10
Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPF-11
Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPF-14
Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPK-12
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x57 mm (øxWxH), per SR..P..-R
ZPK-14
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x57 mm (øxWxH), per SR..P..-R
Accessorio elettrico
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X