SR24A-R
Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F03/F04/F05
- Prezzo di listino
- CHF 340.00
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
ZSF-08
Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x57 mm (WxøxH), per SR..-R
Prezzo di listino: CHF 68.30
ZSF-09
Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x57 mm (WxøxH), per SR..-R
Prezzo di listino: CHF 68.30
ZSF-10
Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x57 mm (WxøxH), per SR..-R
Prezzo di listino: CHF 68.30
ZSF-11
Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x57 mm (WxøxH), per SR..-R
Prezzo di listino: CHF 68.30
ZSF-14
Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x57 mm (WxøxH), per SR..-R
Prezzo di listino: CHF 68.30
ZSK-12
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x57 mm (øxWxH), per SR..-R
Prezzo di listino: CHF 68.30
ZSK-14
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x57 mm (øxWxH), per SR..-R
Prezzo di listino: CHF 68.30
ZSV-11-4K
Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxPxA, quadro interno), per SR..-R
Prezzo di listino: CHF 68.30
Accessorio elettrico
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2