• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

LV230A-RE



Torna alla categoria di prodotti
LV230A-RE

LV230A-RE

Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 200 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
CHF 567.00
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
  • Video sui prodotti
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
Success stories

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

ZNV-203

ZNV-203

Anello distanziatore per LDM, corsa 20 mm

Prezzo di listino: CHF 61.10
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-204

ZNV-204

Anello distanziatore per Sauter, corsa 20 mm

Prezzo di listino: CHF 65.20
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-205

ZNV-205

Adattatore kit Danfoss

Prezzo di listino: CHF 23.90
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-207

ZNV-207

Adattatore stelo per LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Prezzo di listino: CHF 77.90
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: CHF 21.30
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 165.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
4.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm)
Forza
500 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
20 mm
Tempo di corsa (motore)
200 s / 20 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)