• E-Mail: datacenters@us.belimo.com
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
    • E-Mail: datacenters@us.belimo.com
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
  2. Sensori/Contatori
  3. Sensori per esterno (aria)

22UT-12



Torna alla categoria di prodotti
22UT-12

22UT-12

Sensore di temperatura per esterno attivo, 0...5 V, 0...10 V, Sensore esterno, Lunghezza della sonda 25 mm, Diametro sensore 6 mm

Parti incluse: piastra di montaggio, tasselli, viti

Prezzo di listino
CHF 138.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 47.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range 2024

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Temperatura
Segnale di uscita
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 5 kΩ
Nota contatto segnale di uscita attivo
Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile
Lunghezza sensore
25 mm

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)