2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

22DT-12T



Torna alla categoria di prodotti
22DT-12T

22DT-12T

Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm

Parti incluse: clip di montaggio, viti, foglio adesivo

Prezzo di listino
CHF 134.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica

Prezzo di listino: CHF 11.70
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22D-A05

A-22D-A05

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone

Prezzo di listino: CHF 24.10
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22D-A09

A-22D-A09

Piastra di montaggio Involucro S

Prezzo di listino: CHF 7.70
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido conduttivo

Prezzo di listino: CHF 3.20
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A45

A-22P-A45

Raccordo a compressione, Acciaio inossidabile, G 1/4" (flilettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo

Prezzo di listino: CHF 33.50
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A51

A-22P-A51

Barriera anti-freddo, Plastica, L 50 mm, per pozzetto A-22P-A..

Prezzo di listino: CHF 28.10
Aggiungi a Lista di Progetto

Pozzetti

A-22P-A14

A-22P-A14

Pozzetto Acciaio inossidabile, 300 mm, G 1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 52.00
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A16

A-22P-A16

Pozzetto Acciaio inossidabile, 450 mm, G 1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 56.10
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A26

A-22P-A26

Pozzetto Ottone, 300 mm, R 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 26.50
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A28

A-22P-A28

Pozzetto Ottone, 450 mm, R 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 30.10
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 47.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Come installare un sensore 22DT..

• Aiuto per il montaggio tipico incluso

• Installazione rapida

• Commissioning efficiente

• Elevata protezione grazie al corpo IP65 / NEMA 4X

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Sensor Range 2024

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Temperatura
Segnale di uscita
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 5 kΩ
Nota contatto segnale di uscita attivo
Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile
Lunghezza sensore
450 mm

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)