22HH-100X
Sonda di condensa, Sensore esterno, LED, 2 m
Parti incluse: piastra di montaggio, siringa con fluido conduttivo, fascetta, tasselli, viti
- Prezzo di listino
- CHF 202.00
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
Prezzo di listino: CHF 47.00
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range 2024
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- Condensa
- Segnale di uscita
- Switch
- Nota contatto segnale di uscita rilevatore di condensa
-
- Contatto changeover, libero da potenziale
- Max. corrente di scambio 1 A a 24 V
- Min. corrente di scambio 5 mA @ 10 V
- Modello display
- LED