2. Sensori/Contatori
  3. Accessori

R-22PE-0UC



Torna alla categoria di prodotti
R-22PE-0UC

R-22PE-0UC

Modulo sensore contatore di energia termica DN 15

Prezzo di listino
CHF 523.00
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
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Cavo
Valori misurati
Portata
Portata qp
1.5
Voltaggio uscita [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluido
Acqua fredda e calda con max. 60% volume di glicole
Dimensione valvola
15 mm
Dimensione valvola
1/2 inch

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)