NM230PSR
Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.
Everything else remains the same.
- Prezzo di listino
- CHF 649.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6.5 VA
- Collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Comando collegamento
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Selezionabile con switch 0/1
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 10...20 mm
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]