NF24A-MP
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54
- Prezzo di listino
- CHF 512.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
AV8-25
Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm
K7-2
Morsetto per perno reversibile, per montaggio centrale, per perni serranda tondi ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
KH-AFB
Leva attuatore, per perni da 3/4", range morsetto ø10...22 mm, Larghezza slot 8.2 mm
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm
Z-ARS230L
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF10-NSA-F
Inserto perno, 10x10 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-NSA-F
Inserto perno, 12x12 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF15-NSA-F
Inserto perno, 15x15 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF16-NSA-F
Inserto perno, 16x16 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-AFB
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale
ZSD-B.1
Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.
Accessorio elettrico
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 7 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 9.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con switch Sx/Dx
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 40...150 s
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 10...25.4 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]