GK24A-MF
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54
Attuatore esclusivamente per applicazioni piggyback
Utilizzare la versione ..24A-MP per altre applicazioni
- Prezzo di listino
- CHF 1’232.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
Z-SPA
Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.
KH10
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm
ZG-GMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Accessorio elettrico
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 11 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 21 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Selezionabile con switch 0/1
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile con switch 0...100
- Leva per azionamento manuale
- Con pilsante
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 90...150 s
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 35 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]