Pannelli ambiente con display virtuale: accesso completo, non è necessaria alcuna custodia protettiva.
I pannelli ambiente con display virtuale sono ideali per i locali accessibili al pubblico. L'intuitiva Belimo Display App consente di regolare il setpoint in loco, senza la necessità di un display sul pannello ambiente.L'accesso può essere limitato da un codice a quattro cifre
Perché il vostro pannello ambiente non necessita di una custodia protettiva
I pannelli ambiente convenzionali presentano diversi svantaggi, soprattutto quando devono essere protetti da accessi non autorizzati. Belimo ha la soluzione per aeroporti, altri edifici pubblici e aule scolastiche. Il nostro pannello ambiente con display virtuale non necessita di un display. Si aziona direttamente con la Belimo Display App tramite il proprio smartphone. L'accesso è protetto da un codice a quattro cifre: non è quindi necessaria una custodia aggiuntiva per la protezione da accessi non autorizzati.
Quali sono i vantaggi rispetto a una custodia aggiuntiva?
- Misurazione accurata, nessuna falsificazione della misurazione dovuta alla custodia protettiva
- Nessuna chiave necessaria
- Utilizzo semplice per le persone autorizzate
- Pannello ambiente elegante e semplice, molto discreto
- Montaggio rapido e semplice Nessun costo aggiuntivo dovuto alla custodia aggiuntiva e al suo montaggio
Non c'è un comfort ambiente ottimale, troppo freddo o troppo caldo.
I pannelli ambiente con custodia protettiva possono falsificare i risultati di misurazione. Nel peggiore dei casi, i valori di misura si discostano notevolmente da quelli dell'ambiente e influiscono negativamente sulla qualità dell'aria interna. I nostri pannelli ambiente misurano direttamente il comfort ambiente, non quello nella custodia protettiva. In questo modo, assicurano un'aria interna confortevole in base a valori di misura corretti.
Dove si trova la chiave della custodia protettiva?
La maggior parte delle custodie protettive necessita di una chiave. Ciò significa che solo le persone autorizzate possono accedervi. Con il pannello ambiente Belimo con display virtuale, non è più necessaria una custodia e non serve cercare le chiavi.
Il funzionamento con una custodia protettiva è troppo complicato.
Aprire continuamente la custodia per regolare la temperatura può essere fastidioso e dispendioso in termini di tempo. La Belimo Display App con display virtuale, consente di controllare la temperatura in modo semplice e rapido, senza dover aprire la custodia.
Acquistare un pannello ambiente dall'estetica semplice e poi nasconderlo sotto una custodia protettiva?
Le custodie protettive sono spesso troppo grandi per il pannello ambiente, perché devono garantire la circolazione dell'aria. Tuttavia, ciò influisce sia sull'aspetto che sulla funzionalità. Con la soluzione Belimo, il pannello ambiente non deve essere nascosto sotto una custodia protettiva. Il nostro dispositivo ha un aspetto raffinato e semplice e si integra perfettamente in qualsiasi parete. Sapevate che i nostri pannelli ambiente hanno vinto il RedDot Design Award nel 2022?
Una custodia costosa e trovare qualcuno che la monti?
Una custodia protettiva in vetro acrilico è costosa e deve essere installata da personale qualificato. Perché non fare a meno della custodia protettiva? I pannelli ambiente Belimo con display virtuale sono facili da montare e non necessitano di una custodia protettiva. È sufficiente leggere e regolare i valori con uno smartphone standard.
Design compatto, senza tempo.
I pannelli ambiente Belimo senza display convincono per il loro design esteticamente piacevole e senza tempo e per la profondità ridotta compresa tra 13 e 23 mm, a seconda del modello del sensore. Le unità ambiente possono essere integrate perfettamente nei regolatori di terzi esistenti. Sono caratterizzati da un montaggio rapido e senza attrezzi, nonché da un'elevata precisione della misurazione a lungo termine e da brevi tempi di reazione.
Display chiaro e funzionamento intuitivo – la Belimo Display App
La Belimo Display App è il modo più innovativo per accedere ai pannelli ambiente Belimo. Con l'intuitiva app per l'utente finale, è possibile visualizzare i valori ambiente e regolare i setpoint senza che il pannello ambiente necessiti di un display. Grazie alla comunicazione via NFC (near field communication), è vietato l'accesso ai dati critici per la sicurezza da parte di terzi.
- Compatibile con la più recente generazione di sensori ambiente e pannelli ambiente attivi di Belimo
- Protezione d'accesso opzionale con un codice a quattro cifre
- Visualizzazione della concentrazione di CO2 con funzione semaforo personalizzabile
-
Google Play
-
App Store
-
Flyer – Belimo Display App
(pdf -
1015 KB)
Belimo Assistant App
La Belimo Assistant App offre in ogni momento la piena trasparenza dei pannelli ambiente Belimo attivi, delle loro impostazioni e dei dati operativi. Inoltre, consente un commissioning senza fili ed efficiente, controlli operativi e diagnostica per l'ultima generazione di pannelli ambiente. Facile e veloce da usare in ogni momento.
- Imposta e visualizza dati operativi e parametri specifici per ciascun dispositivo
- Trasmissione dei dati via NFC con unità ambiente disalimentate o durante il funzionamento
- Pagina di diagnosi: informazioni sullo stato del dispositivo
- Invia i dati di operativi e di impostazione direttamente dal dispositivo via e-mail, WhatsApp, SMS ecc.