22UTH-51
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 0...5 V, 0...10 V
22UTH-510B
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 0...5 V, 0...10 V, Pt1000 (passive)
22UTH-510E
Capteur d'humidité/ de température extérieur active, 0...5 V, 0...10 V, Ni1000 (JCI) (passive)
22UTH-510L
Capteur d'humidité/ de température extérieur active, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k (10k2) (passive)
22UTH-510M
Capteur d'humidité/ de température extérieur active, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k3 (Precon) (passive)
22UTH-510Q
Capteur d'humidité/ de température extérieur active, 0...5 V, 0...10 V, NTC20k (passive)
22UTH-510X
Capteur extérieur d'humidité doté d'une protection contre les intempéries et la chaleur par rayonnement Humidité / Température active, 0...5 V, 0...10 V
22UTH-53
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 4...20 mA
22UTH-530B
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 4...20 mA, Pt1000 (passive)
22UTH-530E
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 4...20 mA, Ni1000 (JCI) (passive)
22UTH-530L
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 4...20 mA, NTC10k (10k2) (passive)
22UTH-530M
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 4...20 mA, NTC10k3 (Precon) (passive)
22UTH-530Q
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 4...20 mA, NTC20k (passive)
22UTH-530X
Capteur extérieur d'humidité doté d'une protection contre les intempéries et la chaleur par rayonnement Humidité / Température active, 4...20 mA
22UTH-550X
Capteur extérieur d'humidité doté d'une protection contre les intempéries et la chaleur par rayonnement Humidité / Température active, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
22UTH-560X
Capteur extérieur d'humidité doté d'une protection contre les intempéries et la chaleur par rayonnement Humidité / Température active, BACnet, 0...5 V, 0...10 V
Données de conception: Données de conception